Facilite l'utilisation: Coffret slimBit compact avec aperçu optimal des empreintes et un accès facile.
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Augmente votre sécurité: Les embouts slim garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.
Application: En combinaison avec les manches speedE® ou slimVario® et les embouts slimBit pour le vissage de vis situées en profondeur. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Le diamètre de la lame des tournevis d'électricien conventionnels est souvent trop important pour atteindre les vis situées en profondeur. Retirer l'isolant n'est cependant pas autorisé et met également en danger votre propre sécurité. Avec la slimTECHNOLOGY Wiha spécialement développée pour les applications électriques, l'isolant de protection a été intégrée dans la lame afin d'obtenir des lames jusqu'à 33% plus fines. Avec les embouts slimBit, vous pouvez ainsi accéder facilement à des éléments vissés et éléments à ressorts situés en profondeur. Les embouts slimBit isolés sont soumis à un test individuel selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Les embouts slimBit sont rangés dans un coffret d'embouts astucieux qui offre un aperçu optimal des empreintes de vis. Les embouts isolés slim de 6 mm peuvent uniquement être utilisés dans les outils des gammes speedE®, slimVario® et TorqueVario®-S electric.
Contrôlé selon CEI 60900.
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Article ESD | Non | Article VDE | Oui | Blister | Oui |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles