Wiha Embout slim electric PlusMinus/Phillips

Wiha Embout slim electric PlusMinus/Phillips

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre sécurité: Les embouts slim garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.

Gain de place: Gain de place grâce au système d'embouts interchangeables.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Le diamètre de la lame des tournevis d'électricien conventionnels est souvent trop important pour atteindre les vis situées en profondeur. Retirer l'isolant n'est cependant pas autorisé et met également en danger votre propre sécurité. Avec la slimTECHNOLOGY Wiha spécialement développée pour les applications électriques, l'isolant de protection a été intégrée dans la lame afin d'obtenir des lames jusqu'à 33% plus fines. Avec les embouts slimBit, vous pouvez ainsi accéder facilement à des éléments vissés et éléments à ressorts situés en profondeur. Les embouts slimBit isolés sont soumis à un test individuel selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Les embouts slimBits 6 mm sont uniquement utilisables dans le porte-embout slimVario® et le porte-embout slimTorque VDE (système dynamométrique VDE).

Fabriqué selon IEC 60900.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
34587
34588
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille (tournevis) Couple (max.)
(Nm)
Valeur de couple max
(Nm)
Phillips PlusMinus

6.73 €

1 5 jours SL/PH 13,83,8SL/PH1

6.73 €

1 5 jours SL/PH 25,55,5SL/PH2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 75 Produit unitaire/produit d'ensemble Article seul Material Acier au chrome-vanadium
Diamètre de la lame(mm) 6 Longueur de la lame(mm) 75 Compatible avec Couple Wiha
Norme DIN DIN EN 60900 Appui Emplacement|plus/moins Norme EN EN 60900
Matériau (détails) Acier au chrome-vanadium-molybdène de haute qualité. Durci à coeur. Bruni. Propriétés des matériaux bruni|trempé Type de produit Embout interchangeable
Plage d'utilisation (tournevis) VDE Normes Gemme manufacturée Longueur totale (mm)(mm) 75
Article ESD Non Article VDE Oui Blister Non
avec batterie Non

Assistance technique