Wiha Embout slim electric Fente

Wiha Embout slim electric Fente

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre sécurité: Les embouts slim garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.

Gain de place: Gain de place grâce au système d'embouts interchangeables.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Indication: contrôlée VDE et GS

Le diamètre de la lame des tournevis d'électricien conventionnels est souvent trop important pour atteindre les vis situées en profondeur. Retirer l'isolant n'est cependant pas autorisé et met également en danger votre propre sécurité. Avec la slimTECHNOLOGY Wiha spécialement développée pour les applications électriques, l'isolant de protection a été intégrée dans la lame afin d'obtenir des lames jusqu'à 33% plus fines. Avec les embouts slimBit, vous pouvez ainsi accéder facilement à des éléments vissés et éléments à ressorts situés en profondeur. Les embouts slimBit isolés sont soumis à un test individuel selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Les embouts slimBits 6 mm sont uniquement utilisables dans le porte-embout slimVario® et le porte-embout slimTorque VDE (système dynamométrique VDE).

Fabriqué selon IEC 60900.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
34578
34579
34580
34581
34582
41159
43114
43115
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de coupe 1
(mm)
Fente 1
(mm)
Valeur de couple max
(Nm)

6.73 €

1 5 jours 0,42,50,4

6.73 €

1 5 jours 0,530,6

6.73 €

1 5 jours 0,842,5

6.73 €

1 5 jours 15,53,8

6.73 €

1 5 jours 1,26,55,5

6.73 €

1 5 jours 0,63,51,4

6.73 €

1 5 jours 0,41,50,15

6.73 €

1 5 jours 0,420,4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 75 Article ESD Non Article VDE Oui
Blister Non avec batterie Non

Assistance technique