Augmente votre sécurité: Les embouts slim garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.
Gain de place: Gain de place grâce au système d'embouts interchangeables.
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Ils conviennent parfaitement pour l'actionnement d'éléments à vis et à ressort.
En combinaison avec les outils speedE®, slimVario® et TorqueVario®-S electric, les embouts slim isolés peuvent atteindre sans effort des éléments à vis ou à ressort situés en profondeur grâce à la slimTechnology conçue pour les applications électriques. Cela est rendu possible grâce à l'isolant entièrement intégré à la zone avant de l'embout. Les embouts slim sont testés individuellement selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Fabriqué selon IEC 60900.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
43144 |
43145 |
43146 |
43147 |
43148 |
43149 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | TORX PLUS® | Valeur de couple max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.73 € | 1 | 5 jours | 6IP | 0,8 | |||
6.73 € | 1 | 5 jours | 7IP | 1,3 | |||
6.73 € | 1 | 5 jours | 8IP | 2 | |||
6.73 € | 1 | 5 jours | 9IP | 3 | |||
6.73 € | 1 | 5 jours | 10IP | 4,5 | |||
6.73 € | 1 | 5 jours | 15IP | 5,5 |
Loading...
Longueur totale(mm) | 75 | Article ESD | Non | Article VDE | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Blister | Non | avec batterie | Non |
Configurer
Propriétés de base
TORX PLUS®
Valeur de couple max(Nm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles