Inscription
Configurer
  • Type
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 5 jours ouvrables

    Wiha Jeu d'embouts T 50 mm TORX® 5 pcs 1/4" E6,3 dans un coffret

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 6 références possibles.
      Quantité :

      Liste des numéros de pièces

      Nombre d’articles
      En rapport
      Quantité minimale de commande
      1 pièces
      1 pièces
      1 pièces
      1 pièces
      1 pièces
      1 pièces
      Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
      Jour d'expédition standard
      16.21 €
      ( 19.29 € )
      5 jours ouvrables
      16.21 €
      ( 19.29 € )
      5 jours ouvrables
      16.21 €
      ( 19.29 € )
      5 jours ouvrables
      16.21 €
      ( 19.29 € )
      5 jours ouvrables
      16.21 €
      ( 19.29 € )
      5 jours ouvrables
      16.21 €
      ( 19.29 € )
      5 jours ouvrables

      Plus d'informations

      Informations de base

      Augmente votre efficacité: C'est un spécialiste avec une durée de vie 120x plus élevée* grâce à un embout optimisé pour les vis en forme de T(*en comparaison avec l'embout Wiha standard)

      Réduit vos coûts: Rapide et facile à retrouver grâce à son marquage bleu – même dans un environnement sombre grâce à une lampe UV.

      Gain de temps: Ne cherchez plus l'embout perdu car il est fluorescent, moins de casse d'embouts grâce à sa durée de vie élevée.

      Jusqu'à présent, il n'était jamais facile de choisir l'embout idéal pour les différents travaux. Wiha rend désormais les choses plus simples en fonction de votre machine, du type de vis et grâce à sa large gamme d'embouts. Avec ce concept révolutionnaire, seule la forme de la vis est déterminante pour sélectionner le bon embout.Pour une utilisation universelle, l'embout TY s'adaptent à tous les types de vis (en forme de T ou de Y), et c'est l'idéal pour visser dans tous les matériaux. Grâce à sa zone de torsion brevetée, c'est l'embout recommandé pour les visseuses à chocs. Il garantit une durée de vie 120 fois plus élevée que les embouts Standard Wiha. De plus, il est facile et rapide de retrouver ces embouts colorés, même dans le noir avec une lumière UV grâce à sa peinture fluorescente. Cela permet de réduire le nombre d'embouts perdus et d'économiser les coûts de réapprovisionnement.

      DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3