Augmente votre efficacité: C'est un spécialiste avec une durée de vie 120x plus élevée* grâce à un embout optimisé pour les vis en forme de T(*en comparaison avec l'embout Wiha standard)
Réduit vos coûts: Rapide et facile à retrouver grâce à son marquage bleu – même dans un environnement sombre grâce à une lampe UV.
Gain de temps: Ne cherchez plus l'embout perdu car il est fluorescent, moins de casse d'embouts grâce à sa durée de vie élevée.
Application: Convient pour le vissage des vis en forme de T. Compatible avec les visseuses à chocs.
Jusqu'à présent, à l'achat d'un embout, il n'était pas clair quels embouts conviennent pour quelle application. Wiha met fin à la complexité entre la machine utilisée, le cas de vissage et le grand choix d'embouts différents. Grâce au concept révolutionnaire d'embout de Wiha, seule la forme de vis est déterminante pour la sélection de l'embout correct.L'embout en T est ainsi idéal pour le vissage de vis en forme de T avec un angle de 90° entre le filetage et la tête de vis. Grâce à la zone de torsion allongée, brevetée, l'embout convient également pour les vissages à impact et visseuses à chocs et garantit une durée de vie 120x plus élevée en comparaison avec les embouts standard Wiha. Par ailleurs, il est facile et rapide de retrouver les embouts colorés, également dans le noir avec lumière UV grâce au manteau coloré. Ceci permet de diminuer le nombre d'embouts perdus et d'économiser les coûts de réapprovisionnement. Les embouts dans les entraînements les plus courants sont rangés de manière compacte et peu encombrante dans le XLSelector.
DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
41831
Article ESD | Non | Article VDE | Non | Blister | Oui |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu d'embouts XLSelector embout T de 50 mm Phillips, TORX®, six pans, 1/4" E6,3, le numéro d'article est le suivant: 41831.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41831.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles