Wiha Pince coupante diagonale à hautes performances BiCut® Classic avec DynamicJoint® réversible

Wiha Pince coupante diagonale à hautes performances BiCut® Classic avec DynamicJoint® réversible

Augmente votre efficacité: Deux pinces en une - une pression sur le bouton = 200 % de puissance en plus.

Prend soin de votre santé: Demande moins de puissance et réduit la sollicitation du poignet.

Application: Pour la découpe de différents matériaux de tendre à extrêmement dur, comme p. ex. câbles, clous, vis, boulons, câble d'acier, fil d'acier pour ressort, chaînes et bien plus.

forme de la tête: Demi-rondes.

Matière: Dur comme l'acier - matricé dans de l'acier C70 de haute qualité.

fabrication selon DIN ISO 5749.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
38060
38981
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Libre-service - Emballage

30.84 €

1 5 jours Non

32.24 €

1 5 jours Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Force de coupe 21 Diamètre max 3 Article ESD Non
Fil dur 3.5 Acier à ressorts trempé 3 Longueur totale(Inch) 8"
Longueur totale(mm) 200 avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non

Assistance technique