Wiha Pince coupante diagonale Professional ESD Tête large, semi-ronde avec flanc

Wiha Pince coupante diagonale Professional ESD Tête large, semi-ronde avec flanc

Répond à vos attentes: Pour couper des fils de différentes duretés.

Prend soin de votre santé: Moins d'effort grâce au ressort qui facilite la réouverture de la pince.

Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.

Application: Pince ronde coupante pour la coupe des fils de toutes tailles.

Normes: IEC 61340-5-1.

DIN ISO 9654.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

26831

Référence pièce
26831
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.93 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Force de coupe 7 Diamètre max 1 Article ESD Oui
Fil dur 0.4 Fil moyennement dur 1 Longueur totale(Inch) 4 1/2"
Longueur totale(mm) 115 Fil tendre 1.4 avec batterie Non
Outillage pour l'électricité Non Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pince coupante diagonale Professional ESD Tête large, semi-ronde avec flanc, le numéro d'article est le suivant: 26831.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 26831.

Assistance technique