Application: Pour amorcer des trous et des perçages.
Manche: En acétate de cellulose, rouge-transparent.
Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, nickelé brillante.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
00683
Certifié VDE | Non | Blister | Non | Article ESD | Non |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale(mm) | 185 | avec batterie | Non | Longueur lame visible(mm) | 100 |
Poinçon à pointe ronde(mm) | 6 | Diamètre du manche(mm) | 34 |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Perçoir manche en matière plastique avec lame ronde et manche en matière plastique, le numéro d'article est le suivant: 00683.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 00683.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles