Wiha Pincette de précision Professional ESD Type 00

Wiha Pincette de précision Professional ESD Type 00

Application: Pincette de précision pour prendre et maintenir des composants électroniques.

IEC 61340-5-1.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

32327

Référence pièce
32327
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.23 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de pointe Acier inoxydable Longueur totale(mm) 120 Matériau (détails) Spécialement alliagee. Acier inoxydable. Acier inoxydable au chrome-nickel
Propriétés des matériaux alliagee Type de produit Pincettes de précision Forme de pointe (pincette) Pointuee. Moyenne
Type (pincette) 00 Poids(g) 21 Longueur totale(mm) 120
Longueur totale L (pouces) 43/4" Article ESD Oui Certifié VDE Non
Libre-service - Emballage Non avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pincette de précision Professional ESD Type 00, le numéro d'article est le suivant: 32327.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 32327.

Assistance technique