Wiha Extracteur PicoFinish

Wiha Extracteur PicoFinish

Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle

Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip.

Application: Pour l'extraction de petits composants dans la mécanique de précision.

L'extraction de petits composants bloqués dans la mécanique de précision demande beaucoup de doigté. L'extracteur PicoFinish® vous apporte la solution. Grâce à son manche long et fin, il est idéal pour les applications délicates et filigranes. La pointe de lame en forme de fourche facilite l'extraction des petits composants.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

42507

Référence pièce
42507
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.65 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 150 Article ESD Non Certifié VDE Non
Libre-service - Emballage Non avec batterie Non Longueur lame visible(mm) 50
Diamètre du manche(mm) 18 Diamètre de lame ronde(mm) 3.5 Largeur extracteur 3.5
Ouverture d'agrafe 1

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Extracteur PicoFinish, le numéro d'article est le suivant: 42507.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42507.

Assistance technique