Application: Pincette de précision pour prendre et maintenir des composants électroniques.
IEC 61340-5-1.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
32346
Matériau de pointe | Acier inoxydable | Longueur totale(mm) | 110 | Matériau (détails) | Spécialement alliagee. Acier inoxydable. Acier inoxydable au chrome-nickel |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés des matériaux | alliagee | Type de produit | Pincettes SD | Forme de pointe (pincette) | Pointue |
Type (pincette) | 3c | Poids(g) | 14 | Longueur totale(mm) | 110 |
Article ESD | Oui | Certifié VDE | Non | Libre-service - Emballage | Non |
avec batterie | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pincette de précision Professional ESD Type 3c, le numéro d'article est le suivant: 32346.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 32346.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles