Wiha Pincette de précision Professional ESD Type 7abb

Wiha Pincette de précision Professional ESD Type 7abb

Application: Pincette de précision pour prendre et maintenir des composants électroniques.

IEC 61340-5-1.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

32336

Référence pièce
32336
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.31 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de pointe Acier inoxydable Longueur totale(mm) 120 Largeur de la pointe de la mâchoire(mm) 3
Matériau (détails) Spécialement alliagee. Acier inoxydable. Acier inoxydable au chrome-nickel Propriétés des matériaux alliagee Type de produit Pincettes de précision
Forme de pointe (pincette) Pointuee. Incurvée. Ronde. Fine Type (pincette) 7abb Poids(g) 15
Longueur totale(mm) 120 Article ESD Oui Certifié VDE Non
Libre-service - Emballage Non avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pincette de précision Professional ESD Type 7abb, le numéro d'article est le suivant: 32336.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 32336.

Assistance technique