Wiha Pincette de précision Professional ESD Type PSF

Wiha Pincette de précision Professional ESD Type PSF

Application: Pincette de précision pour prendre et maintenir des composants électroniques.

IEC 61340-5-1.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

32325

Référence pièce
32325
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.39 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de pointe Acier inoxydable Longueur totale(mm) 130 Largeur de mâchoire(mm) 1
Matériau (détails) Spécialement alliagee. Acier inoxydable. Acier inoxydable au chrome-nickel Propriétés des matériaux alliagee Type de produit Pincettes SD
Forme de pointe (pincette) Pointue Type (pincette) PSF Poids(g) 18
Longueur totale(mm) 130 Article ESD Oui Certifié VDE Non
Libre-service - Emballage Non avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pincette de précision Professional ESD Type PSF, le numéro d'article est le suivant: 32325.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 32325.

Assistance technique