Wiha Pincette universelle Professional ESD Type AA

Wiha Pincette universelle Professional ESD Type AA

Application: Pincette universelle pour toutes les applications courantes en électronique.

Design: Résistance superficielle 10^6 - 10^9 ohms.

Matière: Acier inoxydable chrome-nickel spécialement allié.

IEC 61340-5-1.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

32318

Référence pièce
32318
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.67 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de pointe Acier inoxydable Longueur totale(mm) 130 Matériau (détails) Spécialement alliagee. Acier inoxydable. Acier inoxydable au chrome-nickel
Propriétés des matériaux alliagee Type de produit Pincettes SD Forme de pointe (pincette) Pointue
Type (pincette) AA Poids(g) 19 Longueur totale(mm) 130
Article ESD Oui Certifié VDE Non Libre-service - Emballage Non
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pincette universelle Professional ESD Type AA, le numéro d'article est le suivant: 32318.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 32318.

Assistance technique