Inscription
Configurer
  • Longueur Totale(mm)
  • Longueur Totale(Inch)
  • Force de coupe
  • Section transversale max.(mm²)
  • Section transversale min. – max. (en mm²)
  • Libre-service - Emballage
  • Type
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 5 jours ouvrables

    Wiha Pince coupe-câbles Professional electric avec ressort d’ouverture activable et désactivable

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 4 références possibles.
      Quantité :

      Liste des numéros de pièces

      Nombre d’articles
      Référence pièce
      En rapport

      Longueur Totale

      (mm)

      Longueur Totale

      (Inch)

      Force de coupe

      Section transversale max.

      (mm²)

      Section transversale min. – max. (en mm²)

      Libre-service - Emballage

      Quantité minimale de commande
      180
      7"
      4
      50
      - 50
      Non
      1 pièces
      210
      8 1/4"
      5
      60
      - 60
      Non
      1 pièces
      180
      7"
      4
      50
      - 50
      Oui
      1 pièces
      210
      8 1/4"
      5
      60
      - 60
      Oui
      1 pièces
      Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
      Jour d'expédition standard
      30.99 €
      ( 36.88 € )
      5 jours ouvrables
      35.64 €
      ( 42.41 € )
      5 jours ouvrables
      32.31 €
      ( 38.45 € )
      5 jours ouvrables
      36.96 €
      ( 43.98 € )
      5 jours ouvrables

      Plus d'informations

      Informations de base

      Réduit vos coûts: Longue durée de vie grâce au chromage de haute qualité de la surface de pince qui protège contre la rouille.

      Prend soin de votre santé: Moins d'effort grâce au ressort qui facilite la réouverture de la pince.

      Augmente votre efficacité: Travail propre et efficace grâce à la découpe sans écrasement des câbles.

      Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

      Application: Pince coupe-câbles pour la découpe sans écrasement de câbles en cuivre et aluminium, convient également pour dénuder et ôter les gaines.

      Application: Ne pas utiliser pour les câbles en acier, fils électriques et conducteurs en cuivre avec une gaine dure.

      Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

      contrôlée VDE et GS

      Fabriqué selon IEC 60900.