Inscription
Configurer
  • Longueur Totale(mm)
  • Longueur Totale(Inch)
  • Blister
  • Force de coupe
  • Section transversale max.(mm²)
  • Section transversale min. – max. (en mm²)
  • Outillage pour l'électricité
  • Libre-service - Emballage
  • Type
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 5 jours ouvrables

    Wiha Pince coupe-câbles Classic

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 3 références possibles.
      Quantité :

      Liste des numéros de pièces

      Nombre d’articles
      Référence pièce
      En rapport

      Longueur Totale

      (mm)

      Longueur Totale

      (Inch)

      Blister

      Force de coupe

      Section transversale max.

      (mm²)

      Section transversale min. – max. (en mm²)

      Outillage pour l'électricité

      Libre-service - Emballage

      Quantité minimale de commande
      180
      7"
      Non
      16
      50
      - 50
      -
      -
      1 pièces
      210
      8 1/4"
      -
      20
      60
      - 60
      Non
      Non
      1 pièces
      180
      7"
      -
      16
      50
      - 50
      Non
      Oui
      1 pièces
      Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
      Jour d'expédition standard
      22.72 €
      ( 27.04 € )
      5 jours ouvrables
      29.09 €
      ( 34.62 € )
      5 jours ouvrables
      24.13 €
      ( 28.71 € )
      5 jours ouvrables

      Plus d'informations

      Informations de base

      Augmente votre efficacité: Travail propre et efficace grâce à la découpe sans écrasement des câbles.

      Application: Pince coupe-câbles pour la découpe sans écrasement de câbles en cuivre et aluminium, convient également pour dénuder et ôter les gaines.

      Application: Ne pas utiliser pour les câbles en acier, fils électriques et conducteurs en cuivre avec une gaine dure.

      Design: Découpe facile et propre, économisant les forces grâce à des taillants de précision spécialement polis.

      Design: Les taillants reçoivent un traitement supplémentaire par induction, dureté 58 HRC pour une longévité maximale.

      Design: Butée de sécurité pour éviter les blessures aux doigts après la coupe.

      forme de la tête: Forme des taillants classique.

      Matière: Acier à outils C 70 de haute qualité, trempé.