Wiha Pince coupante diagonale Electronic Tête très étroite, pointue sans flanc

Wiha Pince coupante diagonale Electronic Tête très étroite, pointue sans flanc

Application: Pour une coupe de précision des fils souples dans les endroits difficile d'accès, secteur de l'industrie électronique.

Matière: Acier spécial C 70.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26812
27388
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur Totale
(mm)
Longueur Totale
(Inch)
Article ESD avec batterie Diamètre max
(mm)
Force de coupe Fil tendre
(mm)
Outillage pour l'électricité Libre-service - Emballage Matériel N° de pièce du fabricant Propriétés des matériaux Caractéristiques de la pince Type de produit Plage d'utilisation (pince) Dureté du fil (max.)
(mm)
Dureté du fil (max.) fil souple
(mm)
Mass
(g)

17.31 €

1 5 jours 118--------Acier à outils26812C70Coupe affleurantePince coupante latéraleIngénierie électrique et de précision(Fil souple) 0,80.860

18.63 €

1 5 jours 1285 1/8"NonNon0.820.8NonOui---------

Loading...

  1. 1

Assistance technique