Application: Pince coupante diagonale universelle pour la coupe de fils souples et durs dans le milieu de l'électronique et de la mécanique de précision.
DIN ISO 9654.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
26815
Longueur Totale(mm) | 138 | Matériel | Acier à outils | Norme DIN | DIN ISO 9654 |
---|---|---|---|---|---|
Dureté des bords(HRC) | 60 | N° de pièce du fabricant | 26815 | Propriétés des matériaux | C70 |
Caractéristiques de la pince | Coupe affleurante | Type de produit | Pince coupante latérale | Plage d'utilisation (pince) | Ingénierie électrique et de précision |
Normes | DIN ISO 9654 | Dureté du fil (max.) | Fil mi-dur : 0,8 mm | Dureté du fil (max.) fil souple(mm) | 2 |
Dureté du fil (max.) fil moyen(mm) | 0.8 | Mass(g) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pince coupante diagonale Electronic Tête large, pointue avec petit flanc, le numéro d'article est le suivant: 26815.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 26815.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles