Application: Installation sûre de bornes et manchons, raccordements à fils et le vissage de rails d'alimentation électrique. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Pendant les travaux sur des pièces sous tension, la sécurité de l'utilisateur est primordiale. Les douilles isolées pour clé à douille de Wiha apparaissent comme les parfaits outils pour les travaux sur les installations électriques. En combinaison avec la clé à cliquet isolée ou l'adaptateur de manche en T, les douilles pour clé à douille peuvent être utilisées pour le serrage et le desserrage de vis six pans et d'écrous. Les douilles isolées pour clé à douille sont toutes soumises à un test individuel selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Uniquement compatible avec la clé à cliquet isolée et l'adaptateur de manche en T de Wiha.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Longueur Totale(mm) | 65 | Certifié VDE | Oui | Article ESD | Non |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Oui | Libre-service - Emballage | Non |
Configurer
Propriétés de base
Hexagone interne(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles