Facilite l'utilisation: Réglage automatique de l'ouverture.
Gain de temps: Réglage automatique de l'ouverture.
Application: Pour saisir et maintenir de manière rapide et optimale des tubes et des empreintes carrés ainsi que des écrous hexagonaux dans la zone d'installation.
Les travaux d'installation impliquent souvent des tuyaux, des écrous ainsi que des matériaux ronds et angulaires de dimensions diverses. Une pince multiprise offre un maintien optimal. Grâce à un réglage d'enclenchement, elle offre une variabilité maximale lors de travaux dans la zone d'installation, à condition que le réglage mécanique précis s'effectue automatiquement à la saisie de la pièce. La protection anti-pincement intégrée empêche les blessures par écrasement. La pince est dotée d'une articulation entrepassée qui assure une grande stabilité. La forme étroite de la tête et de l'articulation permet un accès sûr à la pièce, même dans les lieux exigus. Les poignées de la pince sont en plastique antidérapant et assurent à l'utilisateur un bon maintien, même dans des lieux de travail gras et humides. En outre, le glissement sur la pièce est évité par l'auto-coincement sur les tubes et et les écrous, ce qui permet de travailler confortablement. Lors de l'intervention, les dents en acier trempé et de grande qualité garantissent une préhension sûre, même après des années d'utilisation. Les pinces multiprises robustes ne craignent pas la saleté.
DIN ISO 8976.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Longueur totale (mm)(mm) | 250 | Diamètre de tuyau (pouces) | 1 1/2" | Article ESD | Non |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale(Inch) | 10" | Ouverture de clé | 40 | avec batterie | Non |
Outillage pour l'électricité | Non |
Configurer
Propriétés de base
Libre-service - Emballage
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles