Wiha Lampe de poche avec lumière LED, laser et UV avec 3 piles AAA

Wiha Lampe de poche avec lumière LED, laser et UV avec 3 piles AAA

Facilite votre travail: Grâce à un clip de retenue et au puissant aimant placé dans le manche, la lampe de poche permet d'avoir les mains libres pour d'autres tâches.

Facilite votre travail: Le laser intégré facilite la prise de positions et de côtes précise par exemple lors des installations au plafond. Orientation de lumière parfaite grâce à la tête de lampe pivotante en forme de L.

Augmente votre efficacité: Très puissante lampe LED qui s'adapte aux conditions d'éclairage grâce à un deuxième niveau d'éclairage. Laser et lampe UV inclus.

Augmente votre sécurité: La durée d'enclenchement de 2 secondes empêche une activation aléatoire du laser.

Application: Laser pour le positionnement de trous de forage au plafond. Lumière UV convenant pour les inspections techniques. Puissante lampe LED avec deux niveaux d'éclairage pour l'adaptation aux conditions d'éclairage.

La lampe de poche multifonctions fait la lumière dans l'obscurité de trois manières. Avec laser intégré, lumière UV et LED, c'est un outil de travail universel. Avec la fonction d'éclairage LED, elle apporte deux niveaux d'éclairage permettant de l'adapter à la luminosité ambiante et d'améliorer le champ de vision. Le clip de retenue pratique et les possibilités de positionnement magnétique sur le couvercle permettent de libérer les mains pour d'autres activités. Grâce à l'aimant incorporé, la lampe de poche peut également être positionnée sur la plupart des armoires électriques. En outre, la tête de lampe pivotant en forme de L permet d'orienter la lumière sur l'application respective. Le laser intégré facilite la détermination de position et la transmission de dimensions, p. ex. lors du montage de luminaires au plafond. Une activation aléatoire du laser est inhibée par la durée d'enclenchement de 2 secondes. En outre, la lampe de poche convient également idéalement pour les inspections techniques grâce à la lumière UV intégrée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

41286

Référence pièce
41286
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

71.56 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certifié VDE Non Blister Oui Article ESD Non
avec batterie Oui Nombre de cellules 3 Tension de la batterie(V) 1.5
Capacité de la batterie(mAh) 1250 Capacité de la batterie(Ah) 1.25 Poids de la batterie(g) 11.5
Poids de la batterie Lithium 2 g Poids total de la batterie dans le produit(g) 34.5 Pile fournie dans l'emballage ? Oui
Watt/heure(w/h) 1.875 Batterie 3x piles AAA Laser Classe 2
LED min(lm) 100 LED max(lm) 310 LED (min - max) 100 - 310 lm
UV min(Nanometer) 390 UV max(Nanometer) 400 UV (min - max) 390 - 400 nm

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Lampe de poche avec lumière LED, laser et UV avec 3 piles AAA, le numéro d'article est le suivant: 41286.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41286.

Assistance technique