Wiha Jeu de piles18500 Li-Ion 2 pcs dans un coffret

Wiha Jeu de piles18500 Li-Ion 2 pcs dans un coffret

Application: Accus pour l'utilisation dans l'E-tournevis speedE®.

Le jeu comprend deux accus pour l'utilisation dans l'E-tournevis speedE®. Grâce à un circuit de protection spécial, les accus sont protégés contre la surcharge, la décharge profonde, la surintensité et le court-circuit.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

41914

Référence pièce
41914
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

39.59 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Oui Nombre de cellules 2
Tension de la batterie(V) 3.7 Capacité de la batterie(mAh) 1500 Capacité de la batterie(Ah) 1.5
Poids de la batterie(g) 39.6 Poids de la batterie Lithium 6.9 Poids total de la batterie dans le produit(g) 39.6
Pile fournie dans l'emballage ? Oui Watt/heure(w/h) 5.55 Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de piles18500 Li-Ion 2 pcs dans un coffret, le numéro d'article est le suivant: 41914.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41914.

Assistance technique