Wiha Jeu d'embouts foret à tarauder universel 1/4" 5 pcs dans un coffret

Wiha Jeu d'embouts foret à tarauder universel 1/4" 5 pcs dans un coffret

En plus: Boîte en plastique.

DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Composition:

  • 1x Embout foret à tarauder 1/4" M3 x 36 mm (27897)
  • 1x Embout foret à tarauder 1/4" M4 x 39 mm (27898)
  • 1x Embout foret à tarauder 1/4" M5 x 41 mm (27899)
  • 1x Embout foret à tarauder 1/4" M6 x 44 mm (27900)
  • 1x Embout foret à tarauder 1/4" M8 x 51 mm (27901)
  • 1x Coffret

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

28026

Référence pièce
28026
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

63.28 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blister pack Non Article ESD Non avec batterie Non
VDE article Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu d'embouts foret à tarauder universel 1/4" 5 pcs dans un coffret, le numéro d'article est le suivant: 28026.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 28026.

Assistance technique