Wiha Embout foret à tarauder 1/4"

Wiha Embout foret à tarauder 1/4"

Convient pour: DIN 3120, ISO 1174, forme A 6,3 + A 10.

Entraînement: Avec queue 1/4" six pans, selon DIN 3126 C 6,3.

Application: Perçage, tardaudage et ébavurage. Pour travaux de montage et de réparation, reprises de taraudages.

Application: Pour métaux et plastique.

Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.

En plus: Trois opérations en un seul mouvement. Tout particulièrement bien adapté pour le montage sur des visseuses sans fil.

Matériel: Acier rapide spécial, affûté.

Emballage: Sous blister.

DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27897
27898
27899
27900
27901
27963
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Taille de vis

13.28 €

10 3 jours 36M3

13.28 €

10 3 jours 39M4

13.28 €

10 3 jours 41M5

13.45 €

10 3 jours 44M6

17.31 €

10 3 jours 51M8

20.93 €

10 3 jours 65M10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blister pack Oui Article ESD Non avec batterie Non
VDE article Non Diamètre Entrainement six pans 1/4

Assistance technique