Inscription
Configurer
  • Type
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 5 jours ouvrables

    Wiha Pied à coulisse à cadran dialMax® ESD Lecture 0,1 mm

    Référence pièce:

    31439
    Réinitialiser
      Quantité :

      Liste des numéros de pièces

      Nombre d’articles
      Référence pièce
      31439
      En rapport
      Quantité minimale de commande
      1 pièces
      Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
      Jour d'expédition standard
      47.03 €
      ( 55.97 € )
      5 jours ouvrables

      Plus d'informations

      Informations de base

      Application: Pour tous les travaux sur des composants sensibles aux décharges électrostatiques. Pour mesures extérieures, intérieures et de profondeur.

      Affichage: Comparateur à cadran, diamètre 35 mm.

      En plus: Mesures aux postes de travail ESD et dans les zones de protection ESD.

      En plus: Le comparateur protégé contre les chocs peut être réglé sur zéro, ce qui permet d'effectuer des mesures par comparaison.

      Matériel: Résistance superficielle 10^6 - 10^9 ohms.

      Matériel: Pied à coulisse en matériau électrostatiquement dissipatif. Matériau high-tech non métallique contenant 60 % de fibres de verre.

      IEC 61340-5-1.