Wiha Pied à coulisse à cadran dialMax® Lecture 0,1 mm (Numéros de référence)

Wiha Pied à coulisse à cadran dialMax® Lecture 0,1 mm

Application: Pour mesures extérieures, intérieures et de profondeur.

Affichage: Comparateur à cadran, diamètre 35 mm.

En plus: Le comparateur protégé contre les chocs peut être réglé sur zéro, ce qui permet d'effectuer des mesures par comparaison.

Matériel: Matériau high-tech non métallique contenant 50 % de fibres de verre.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

27082

Référence pièce
27082
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

34.20 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Measurement Length (Range Selection)(mm) 0~150 Étalonné à Normes du fabricant (aucun certificat) Matériau (détails) Matériau high-tech non métallique avec une teneur en fibre de Verre de 50 %
Matériau Plastique| fibre de verre Type de produit Calibre d'épaisseur Lecture (des détails)(mm) 0.1
Lecture(mm) 0.1 Plage(s) de lecture(mm) 150 Article ESD Non
Capacité de mesure (pouces) 6" Capacité de mesure (mm)(mm) 150 Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pied à coulisse à cadran dialMax® Lecture 0,1 mm, le numéro d'article est le suivant: 27082.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27082.

Assistance technique