Wiha Pied à coulisse digiMax® numérique Lecture 0,01 mm 150 mm (29422)

Wiha Pied à coulisse digiMax® numérique Lecture 0,01 mm 150 mm (29422)

Reading: 0,01 mm ou 0,0005 pouce (au choix).

Application: Pour mesures extérieures, intérieures et de profondeur.

Affichage: Afficheur à 5 chiffres de 7,5 mm de hauteur.

En plus: Remise à zéro possible dans n'importe quelle position pour des mesures rapides par comparaison.

En plus: Extinction automatique au bout de 5 min d'inutilisation.

Matériel: Matériau high-tech non métallique contenant 50 % de fibres de verre.

Conforme aux normes CE.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

29422

Référence pièce
29422
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

75.69 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Measurement Length (Range Selection)(mm) 0~150 Précision (détails) Norme d’usine Étalonné à Normes du fabricant (aucun certificat)
Matériau (détails) Matériau high-tech non métallique avec une teneur en fibre de verre de 60 % Matériau Plastique| fibre de verre Type de produit Calibre d'épaisseur numérique
Lecture (des détails) 0,01 mm et 0,0005 pouce Lecture(mm) 0.01 Plage(s) de lecture(mm) 150
Longueur d'échelle (max.)(mm) 40 Poids(g) 139 Article ESD Non
Capacité de mesure (pouces) 6" Capacité de mesure (mm)(mm) 150 Libre-service - Emballage Non
Tension de la batterie(V) 1.5 Capacité de la batterie(mAh) 160 Poids de la batterie(g) 2

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pied à coulisse digiMax® numérique Lecture 0,01 mm 150 mm (29422), le numéro d'article est le suivant: 29422.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29422.

Assistance technique