Wiha Niveau à bulles pour électricien 40 cm

Wiha Niveau à bulles pour électricien 40 cm

Facilite votre travail: Prise de mesures facile depuis diverses positions de travail grâce à des échelles au positionnement judicieux, même en cas de vue du dessus.

Augmente votre efficacité: Lisibilité parfaite des deux fioles même en cas d‘angle aigu.

Gain de place: Helppo ottaa mukaan, sopii Wihan työkalupakkiin.

Gain de temps: Marquages de distances ajustables jusqu'à 4 boîtes d'encastrement.

Application: Pour la mesure et le marquage horizontal et vertical des écartements des boîtes d'encastrement.

L'électricien a souvent des difficultés à bien voir la fiole sur le niveau à bulles, notamment lors de l'installation de prises de courant au sol. Par ailleurs, lors du marquage, de laides entailles apparaissent fréquemment en raison des encoches au niveau de la fiole. Le niveau à bulle d’électricien de Wiha apporte désormais la solution à ces problèmes. Même en cas d'angle de vue aigu, une visibilité parfaite de la fiole est garantie. Et grâce à son boîtier continu, le niveau à bulles permet de tracer des lignes continues. Les échelles graduées au positionnement judicieux permettent un mesurage aisé même avec une vue du dessus. Les marquages de distance variables pour jusqu'à 4 boîtes d'encastrement constituent un autre avantage lors de l'installation électrique. Grâce aux points de marquage coulissants pour les boîtes, le niveau à bulle peut être ajusté aux écarts de marquage selon les diverses spécifications nationales et ainsi être également utilisé dans de nombreux cas et dans le monde entier. Grâce à sa forme compacte, il convient en outre parfaitement à l'utilisation mobile et se range facilement dans le coffret d’électricien de Wiha.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

42074

Référence pièce
42074
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

28.96 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certifié VDE Non Blister Oui Article ESD Non
avec batterie Non Longueur totale(mm) 400 Largeur(mm) 56

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Niveau à bulles pour électricien 40 cm, le numéro d'article est le suivant: 42074.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42074.

Assistance technique