Wiha Mètre pliant Longlife® 1 m métrique, 10 branches

Wiha Mètre pliant Longlife® 1 m métrique, 10 branches

Articulation: Articulation sans jeu, inusable et insensible à la saleté avec lame de ressort pour une tension élevée régulière. Verrouillage pratique à 90° de toutes les articulations.

Précision: Conformité CE, norme UE classe de précision III.

Matériel: Le polyamide renforcé de fibres de verre est résistant aux rayures, aux griffes et en particulier à la flexion, résistant aux produits chimiques et ne gonfle pas au contact de l'eau.

Division: Graduation gravée, noire en millimètres, chiffres des dizaines en rouge.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27061
27062
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur

6.41 €

1 5 jours jaune

6.41 €

1 5 jours blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certifié VDE Non Blister Non Article ESD Non
avec batterie Non Largeur des branches(mm) 13

Assistance technique