Wiha Mètre-ruban 5 m avec clip attache-ceinture

Wiha Mètre-ruban 5 m avec clip attache-ceinture

Répond à vos attentes: Le système de blocage automatique maintient le mètre-ruban quelle que soit la position.

Facilite votre travail: Confort de mesure grâce à la forme ergonomique et au matériau antidérapant.

Facilite l'utilisation: Un aimant puissant dans le crochet final garantit l'adhérence sur toutes surfaces métalliques.

Gain de temps: Lecture simple et rapide de la mesure grâce à un mètre-ruban en acier solide et au contraste élevé.

Dimensions: 5 m x 19 mm

Application: Pour mesurer et marquer les écartement.

Matériel: Mètre-ruban en acier

La précision est la priorité absolue de tout chantier. Malheureusement, les appareils de mesure nécessitent beaucoup d'espace de rangement et leur conception est souvent encombrante. Le mètre-ruban de Wiha peut être attaché à n'importe quel pantalon de travail grâce au clip attache-ceinture intégré, il peut ainsi être saisi et utilisé à tout instant. De plus, son système de blocage automatique est très apprécié. Il permet au mètre-ruban de rester en position de manière durable et sa touche de blocage actionnable avec le pouce permet d'enrouler le mètre-ruban avec contrôle et douceur grâce au ressort interne résistant. Sa forme ergonomique et sa surface anti-dérapante permettent un grand confort de mesure sur chantier et évitent au mètre-ruban de glisser accidentellement de la main. Grâce à un aimant puissant dans le crochet final, le mètre-ruban de Wiha adhère à toutes les surfaces métalliques et facilite ainsi votre travail, sans nécessiter d'autre assistance. Le mètre-ruban en acier de couleur jaune permet une lecture facile des résultats de mesure, même dans des lieux de travail mal éclairés.

Classe de précision II 2014/32/EU art. 17 (CE/MID)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

33251

Référence pièce
33251
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.40 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certifié VDE Non Blister Non Article ESD Non
avec batterie Non Longueur totale(mm) 500 Largeur(mm) 19
hauteur(mm) 80

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Mètre-ruban 5 m avec clip attache-ceinture, le numéro d'article est le suivant: 33251.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 33251.

Assistance technique