Augmente votre efficacité: Contrôle rapide et simple de votre outil dynamométrique grâce à sa forme compacte.
Augmente votre sécurité: Le contrôle régulier de votre outil dynamométrique garantit un travail sûr et précis au couple de serrage appropriée.
Gain de temps: Une LED de couleur indique rapidement le résultat du contrôle et son interpretation est facile.
Application: Convient uniquement à tous les tournevis dynamométriques Wiha pouvant être réglés sur une valeur de contrôle de 2,8 Nm.
L'utilisation d'un couple de serrage incorrect peut avoir des conséquences graves, notamment pour les tâches de vissage délicates. Des détériorations de matériau, des retouches importantes et des revendications de garantie en sont souvent le résultat. Le Torque QuickCheck de Wiha permet de tester de manière rapide et simple la précision de la valeur de couple des tournevis dynamométriques iTorque® et Torque Vario®-S avant chaque utilisation. Un contrôle régulier de l'outil garantit ainsi un travail sûr et précis. Le Torque QuickCheck convainc en outre par une manipulation conviviale : pour le contrôle de la précision de l'outil dynamométrique, le tournevis dynamométrique Wiha correspondant est introduit avec les adaptateurs joints dans le Torque QuickCheck. Le résultat du contrôle peut ensuite être lu de manière claire et nette sur l'affichage LED. Grâce à sa forme compacte et maniable, le Torque QuickCheck est le compagnon idéal pour l'utilisation mobile.