Répond à vos attentes: Largeur d'ouverture réglable en continue pour un large domaine d'application.
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
43061
Longueur totale (mm)(mm) | 250 | Tête hexagonale (min. - max.) | 0 - 30 | Emballé sous blister | Non |
---|---|---|---|---|---|
Certifié VDE | Oui | Article ESD | Non | avec batterie | Non |
Six pans mâle min(mm) | 0 | Six pans mâle(mm) | 30 |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Clé à molette electric Réglage variable de 0 à 30 mm, le numéro d'article est le suivant: 43061.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43061.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles