Augmente votre efficacité: Possibilité d'utilisation multiple pour tous les vissages et champs d'application.
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Augmente votre flexibilité: Rotation droite/gauche réglable via un levier.
Protège vos matériaux: Outil entièrement isolé réduisant le risque de courts-circuits.
Dimensions: 305 x 258 x 75 mm
Application: Installation sûre de bornes et manchons, raccordements à fils et vissage de rails d’alimentation électrique. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu’à 1 000 V CA.
Pendant les travaux sur des pièces sous tension, la sécurité de l’utilisateur est primordiale. Avec le jeu d’outils isolés comprenant une clé à cliquet, des rallonges et des clés à douille, les électriciens et les professionnels de l’électricité sont parfaitement équipés pour les travaux sur des installations électriques. La clé à cliquet fournie avec levier intégré permet de passer facilement d’une rotation à droite à une rotation à gauche. Les clés à douille et les rallonges sont verrouillées mécaniquement. Le changement d’outil est réalisé en appuyant simplement sur le bouton de déverrouillage. Afin de garantir une flexibilité d'utilisation, le jeu comprend également deux rallonges. Elles permettent par exemple d’accéder à des vis situées en profondeur sans difficulté. Le choix de douilles pour clé à douille avec six pans femelle et six pans mâle offre par ailleurs à l’utilisateur la flexibilité requise lors de ses interventions. La clé à cliquet, les rallonges et les clés à douille sont clairement ordonnées et rangées dans un coffret pratique et robuste. Les outils compris dans le jeu sont soumis à un essai individuel de série selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu’à 1 000 V CA.
Fabriqué selon IEC 60900.
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
43025
Emballé sous blister | Non | Certifié VDE | Non | Article ESD | Non |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de clés à cliquet isolées 1/4" 21 pièces dans un coffret, le numéro d'article est le suivant: 43025.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43025.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles