Wiha Jeu de clés à cliquet 1/2" 25 pièces dans un intercalaire en mousse

Wiha Jeu de clés à cliquet 1/2" 25 pièces dans un intercalaire en mousse

Augmente votre flexibilité: Rotation droite/gauche à réglage variable via un levier.

Facilite votre travail: Avec un insert en mousse pratique pour un rangement clair.

Augmente votre efficacité: Vissage sans déplacement de la clé grâce à la clé à cliquet à denture fine.

Répond à vos attentes: Ajusté avec précision, robuste et facile à nettoyer.

Dimensions: 395x280x32 mm

Application: Pour les travaux d'installation et de montage.

Visser et dévisser les vis et les écrous six pans fermement serrés demande beaucoup de force. Avec les douilles pour clé à douille Wiha, l'utilisateur peut ouvrir facilement n'importe quel raccord à vis. Avec ce jeu comportant les 21 douilles pour clé à douille 1/2" les plus courantes de dimensions 8 à 28 mm, une clé à cliquet et trois rallonges, l'utilisateur dispose d'un excellent équipement. La clé à cliquet fournie, combinée avec la sélection de clés à douille, permet à l'utilisateur la flexibilité nécessaire au travail. Lors des travaux avec la clé à cliquet, l'utilisateur bénéficie, grâce à la denture fine de 72 dents, d'une angle de retour court. La rotation à droite/à gauche peut ainsi faire l'objet d'un réglage variable via le levier intégré. Combinée aux rallonges fournies, il est possible d'atteindre sans problème les écrous et vis situées en profondeur. Les clés à douille et les rallonges sont verrouillées mécaniquement. Le changement d'outil est réalisé en appuyant sur le bouton de déverrouillage. Fabriquées en acier chrome-vanadium de haute qualité, les douilles pour clé à douille se distinguent par leur durabilité et leur robustesse, notamment grâce à leur surface résistante à la corrosion et facile à nettoyer. L'ensemble du contenu du jeu est disposé de manière ordonnée et claire dans un insert en mousse, dans lequel la recherche rapide de la clé à douille droite est facilitée par les identifications.

Selon DIN 3120 / 3122 / 3124

Composition:

  • 1x 1/2" x 257 mm (44709)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2" 8.0 mm (44713)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2" 9.0 mm (44714)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2" 10.0 mm (44715)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2" 11.0 mm (44716)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2" 12.0 mm (44717)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2" 13.0 mm (44718)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2" 14.0 mm (44719)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2" 15.0 mm (44720)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2" 16.0 mm (44721)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2" 17.0 mm (44722)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2" 18.0 mm (44723)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2" 19.0 mm (44724)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2" 20.0 mm (44725)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2" 21.0 mm (44726)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2" 22.0 mm (44727)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2" 23.0 mm (44728)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2" 24.0 mm (44729)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2" 25.0 mm (44730)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2" 26.0 mm (44731)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2" 27.0 mm (44732)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2" 28.0 mm (44733)
  • 1x Rallonge 1/2" pour douille pour clé à douille 75 mm (44710)
  • 1x Rallonge 1/2" pour douille pour clé à douille 150 mm (44711)
  • 1x Rallonge 1/2" pour douille pour clé à douille 250 mm (44712)
  • 1x Insert en mousse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

44740

Référence pièce
44740
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

95.29 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Emballé sous blister Non Certifié VDE Non Article ESD Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de clés à cliquet 1/2" 25 pièces dans un intercalaire en mousse, le numéro d'article est le suivant: 44740.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44740.

Assistance technique