Wiha Jeu de clés mixtes 12 pièces dans un étui

Wiha Jeu de clés mixtes 12 pièces dans un étui

Application: Pour les travaux d'installation et de montage. Convient particulièrement pour les travaux aux endroits étroits.

Visser et dévisser les vis et les écrous six pans fermement serrés demande beaucoup de force. Avec les clés à fourche polygonales, ou clés mixtes, de Wiha, l'utilisateur peut ouvrir n'importe quel raccord à vis par simple action de levier. De plus, l'extrémité avec la fourche est parfaitement adaptée au contre-blocage des vis et écrous. Avec une fourche coudée à 15°, l'extrémité de la fourche convient parfaitement aux travaux dans les endroits exigus. D'autre part, le côté polygonal convient aux vissages sûrs dans les endroits difficile d'accès, sans glisser. Fabriquées en acier chrome-vanadium de haute qualité, les clés à fourche polygonales de Wiha se distinguent par leur durabilité et leur solidité, notamment grâce à leur surface résistante à la corrosion et facile à nettoyer ainsi qu'à leur surface qui tient bien en main qui garantit un maintien fort même dans des situations de travail huileuses ou mouillées. Le jeu comporte les 12 dimensions en tout (6/7/8/9/10/11/12/13/14/17/19/22), rangées de manière ordonnée dans un étui pratique qui permet une bonne vue d'ensemble et un prélèvement facile.

Selon DIN 3110

Composition:

  • 1x 6 mm x 6 mm (45404)
  • 1x 7 mm x 7 mm (45405)
  • 1x 8 mm x 8 mm (45406)
  • 1x 9 mm x 9 mm (45407)
  • 1x 10 mm x 10 mm (45408)
  • 1x 11 mm x 11 mm (45409)
  • 1x 12 mm x 12 mm (45410)
  • 1x 13 mm x 13 mm (45411)
  • 1x 14 mm x 14 mm (45412)
  • 1x 17 mm x 17 mm (45413)
  • 1x 19 mm x 19 mm (45414)
  • 1x 22 mm x 22 mm (45415)
  • 1x étui

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

45321

Référence pièce
45321
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

96.31 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de clés mixtes 12 pièces dans un étui, le numéro d'article est le suivant: 45321.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 45321.

Assistance technique