Augmente votre efficacité: Vissage sans déplacement de la clé grâce au cliquet à denture.
Facilite votre travail: Avec étui pratique pour un rangement clair et un retrait facile.
Augmente votre efficacité: Meilleure accessibilité dans les endroits étroits grâce à la fourche coudée à 15°.
Application: Pour les travaux d'installation et de montage.
Convient particulièrement pour les travaux aux endroits étroits.
Visser et dévisser les vis et les écrous six pans fermement serrés demande beaucoup de force. Avec les clés à cliquet à anneau et à fourche de Wiha, l'utilisateur peut ouvrir n'importe quel raccord à vis par simple action de levier. L'extrémité avec la fourche est également parfaitement adaptée au contre-blocage des vis et écrous. Avec une fourche coudée à 15°, le côté à fourche convient parfaitement pour les travaux dans les endroits étroits. Même en travaillant avec le cliquet à anneau, grâce au profil 12 pans et à la denture fine de 72 dents, l'utilisateur bénéficie d'un angle de retour court et d'un confort maximal lorsqu'il travaille dans des espaces confinés. Il est possible de passer d'une rotation à droite à une rotation à gauche en retournant simplement la clé sur son propre axe. Fabriquées en acier chrome-vanadium de haute qualité, les clés mixtes à cliquet et à fourche se distinguent par leur durabilité et leur robustesse, notamment grâce à leur surface résistante à la corrosion et facile à nettoyer. Le jeu comporte les 7 dimensions les plus courantes de 9 à 15 mm, rangées de manière ordonnée dans un étui pratique. L'étui peut être ouvert d'une main pour en extraire la dimension adaptée.À cet effet, la surface antidérapante offre une forte adhérence même dans des situations de travail huileuses et humides.
Selon DIN 3113
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
45244
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de clés mixtes à cliquet et à fourche 7 pièces dans un étui, le numéro d'article est le suivant: 45244.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 45244.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles