Application: Particulièrement bien adapté pour les très petites vis, par ex. pour la fixation et le réglage fin de capteurs.
Application: Étui pliable pratique pour mini clés qui ne se perdent plus.
Application: Acier en chrome-vanadium, entièrement trempé, surface galvanisée à haute résistance.
En plus: Anneau d'accrochage avec mousqueton.
En plus: Boîtier robuste avec bouton poussoir pour choisir la clé souhaitée.
Manche: Ergonomique, renforcé de fibres de verre, longueur 55 mm.
Lame: Acier en chrome-vanadium, entièrement trempé, surface galvanisée à haute résistance.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
27936
Blister | Oui | Article ESD | Non | avec batterie | Non |
---|---|---|---|---|---|
Outillage pour l'électricité | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Multitool Mini PocketStar Fente, Phillips, six pans femelle, 8 pcs sous blister, le numéro d'article est le suivant: 27936.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27936.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles