Wiha Jeu de clés mâles en étui Classic Six pans, 9 pcs, oxydé noir

Wiha Jeu de clés mâles en étui Classic Six pans, 9 pcs, oxydé noir

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Gain de place: Solution compacte et peu encombrante.

En plus: Manipulation simple et rapide grâce à un point de butée fixe pour les clés.

En plus: Les clés les plus courantes sont bien rangées dans l'étui.

Lame: Acier spécial au chrome-vanadium, trempé à cœur, bruni.

Composition:

  • 1x Clé mâle six pans, oxydé noir 1.5 mm
  • 1x Clé mâle six pans, oxydé noir 2.0 mm
  • 1x Clé mâle six pans, oxydé noir 2.5 mm
  • 1x Clé mâle six pans, oxydé noir 3.0 mm
  • 1x Clé mâle six pans, oxydé noir 4.0 mm
  • 1x Clé mâle six pans, oxydé noir 5.0 mm
  • 1x Clé mâle six pans, oxydé noir 6.0 mm
  • 1x Clé mâle six pans, oxydé noir 8.0 mm
  • 1x Clé mâle six pans, oxydé noir 10.0 mm
  • 1x Etui Classic

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06379
06386
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.69 €

1 5 jours

12.52 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blister Non Article ESD Non avec batterie Non
Outillage pour l'électricité Non

Assistance technique