Wiha Jeu de clés mâles en étui Classic Six pans, 5 pcs, oxydé noir

Wiha Jeu de clés mâles en étui Classic Six pans, 5 pcs, oxydé noir

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Gain de place: Solution compacte et peu encombrante.

En plus: Manipulation simple et rapide grâce à un point de butée fixe pour les clés.

En plus: Les clés les plus courantes sont bien rangées dans l'étui.

Lame: Acier spécial au chrome-vanadium, trempé à cœur, bruni.

Fabriqué selon ISO 2936L.

Composition:

  • 1x Clé mâle six pans, oxydé noir 0.7 mm (06358)
  • 1x Clé mâle six pans, oxydé noir 0.9 mm (06359)
  • 1x Clé mâle six pans, oxydé noir 1.3 mm (06360)
  • 1x Clé mâle six pans, oxydé noir 1.5 mm (06059)
  • 1x Clé mâle six pans, oxydé noir 2.0 mm (06361)
  • 1x Etui Classic

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06382

Référence pièce
06382
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.24 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article VDE Non Blister Non Article ESD Non
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de clés mâles en étui Classic Six pans, 5 pcs, oxydé noir, le numéro d'article est le suivant: 06382.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06382.

Assistance technique