Wiha Jeu de clés mâles en étui Compact Six pans à tête sphérique 9 pcs, chromées mat

Wiha Jeu de clés mâles en étui Compact Six pans à tête sphérique 9 pcs, chromées mat

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

En plus: Grâce à sa forme compacte, cet étui s’adapte parfaitement à chaque poche à mètre pliant.

En plus: Les clés les plus courantes sont bien rangées dans l'étui.

Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, chromé mat.

Fabriqué selon ISO 2936L.

Composition:

  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, courtes, chromée mate 1.5 mm (40401)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, courtes, chromée mate 2.0 mm (40402)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, courtes, chromée mate 2.5 mm (40403)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, courtes, chromée mate 3.0 mm (40404)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, courtes, chromée mate 4.0 mm (40405)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, courtes, chromée mate 5.0 mm (40406)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, courtes, chromée mate 6.0 mm (40407)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, courtes, chromée mate 8.0 mm (40408)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, courtes, chromée mate 10.0 mm (40409)
  • 1x Etui Compact

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
40410
40411
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blister

21.69 €

1 5 jours Non

22.93 €

1 5 jours Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non

Assistance technique