Inscription
Configurer
  • Type
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 5 jours ouvrables

    Wiha Jeu de clés mâles en étui Compact Six pans à tête sphérique 9 pcs, chromées mat

    Référence pièce:

    02292
    Réinitialiser
      Quantité :

      Liste des numéros de pièces

      Nombre d’articles
      Référence pièce
      02292
      En rapport
      Quantité minimale de commande
      1 pièces
      Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
      Jour d'expédition standard
      26.13 €
      ( 31.09 € )
      5 jours ouvrables

      Plus d'informations

      Informations de base

      Gain de place: Toutes les clés courantes rangées de manière compacte et peu encombrante.

      Facilite votre travail: La tête sphérique facilite l'accès aux vis et permet de travailler avec un angle allant jusqu'à 25°.

      Réduit vos coûts: Durée de vie prolongée grâce au chromage haute qualité appliqué sur la clé qui protège contre la corrosion.

      Application: Spécialement pour les vis difficiles d'accès.

      En plus: Grâce à sa forme compacte, cet étui s’adapte parfaitement à chaque poche à mètre pliant.

      En plus: Les clés les plus courantes sont bien rangées dans l'étui.

      En plus: La tête sphérique permet à l'utilisateur de travailler des angles allant jusqu'à 25°.

      Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, chromé mat.

      Fabriqué selon ISO 2936L.

      Composition:

      • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 1.5 mm (01392)
      • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 2.0 mm (01393)
      • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 2.5 mm (01395)
      • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 3.0 mm (01396)
      • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 4.0 mm (01398)
      • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 5.0 mm (01400)
      • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 6.0 mm (01402)
      • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 8.0 mm (01404)
      • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 10.0 mm (01406)
      • 1x Etui Compact