Wiha Clé mâle avec manche en T Six pans MagicRing® nickelée brillante

Wiha Clé mâle avec manche en T Six pans MagicRing® nickelée brillante

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Pour une bonne transmission des couples élevés avec peu d'effort.

En plus: Le MagicRing® en acier à ressorts (à partir de la taille 3 mm) retient en toute position toutes les vis à six pans normalisées, indépendamment du matériau de la vis.

Manche: Manche en T Wiha Classic.

Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, nickelé brillante.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22168
22170
22172
22174
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Hexagone interne
(mm)
Longueur Lame à poignée en T Largeur manche (Manche en T) Diamètre du manche

4.76 €

1 5 jours 126310080 mm26 mm

5.47 €

1 5 jours 176415080 mm26 mm

5.96 €

1 5 jours 1825150100 mm32 mm

6.43 €

1 5 jours 1826150100 mm32 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blister Non Article ESD Non avec batterie Non
Outillage pour l'électricité Non

Assistance technique