Wiha Jeu de clés mâles en étui Compact Six pans à tête sphérique 11 pcs, chromées mat

Wiha Jeu de clés mâles en étui Compact Six pans à tête sphérique 11 pcs, chromées mat

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Facilite votre travail: La tête sphérique facilite l'accès aux vis et permet de travailler avec un angle allant jusqu'à 25°.

Réduit vos coûts: Durée de vie prolongée grâce au chromage haute qualité appliqué sur la clé qui protège contre la corrosion.

Gain de place: Toutes les clés courantes rangées de manière compacte et peu encombrante.

Application: Spécialement pour les vis difficiles d'accès.

En plus: La tête sphérique permet à l'utilisateur de travailler des angles allant jusqu'à 25°.

En plus: Grâce à sa forme compacte, cet étui s’adapte parfaitement à chaque poche à mètre pliant.

Informations complémentaires: Tailles spéciales 7 et 9 incluses.

Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, chromé mat.

Fabriqué selon ISO 2936L.

Composition:

  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 1.5 mm (01392)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 2.0 mm (01393)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 2.5 mm (01395)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 3.0 mm (01396)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 4.0 mm (01398)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 5.0 mm (01400)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 6.0 mm (01402)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 7.0 mm (07922)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 8.0 mm (01404)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 9.0 mm (36452)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 10.0 mm (01406)
  • 1x Etui Compact

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

36453

Référence pièce
36453
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

34.32 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blister Non Article ESD Non avec batterie Non
Outillage pour l'électricité Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de clés mâles en étui Compact Six pans à tête sphérique 11 pcs, chromées mat, le numéro d'article est le suivant: 36453.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 36453.

Assistance technique