Wiha Jeu de clés mâles en étui ErgoStar Six pans à tête sphérique 9-pcs

Wiha Jeu de clés mâles en étui ErgoStar Six pans à tête sphérique 9-pcs

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Il est facile et rapide de retrouver les clés mâles colorées. Par ailleurs, grâce au vernis lumineux, elles sont faciles à trouver même dans le noir avec la lampe de poche à lumière UV Wiha. Le temps de recherche de clés mâles perdues ainsi que le risque d'endommager la machine à cause de l'oubli d'outils dans celle-ci lors de la maintenance d'installations est ainsi réduit. Le six pans à tête sphérique de la clé mâle permet un vissage sans effort sous un angle allant jusqu'à 25°.

Application: Convient pour le vissage dans des endroits difficilement accessibles ainsi que pour l'introduction et le vissage dans des trous borgnes horizontaux, inclinés ou profonds.

Qui ne connaît pas cela? Pour de nombreux étuis de clés mâles, il est compliqué de prélever des clés individuelles ou de les remettre dans l'étui. Aujourd'hui, le Wiha ErgoStar y met fin, car il résout ce problème de manière géniale. La rotation d'une seule clé mâle dans l'étui entraîne la rotation sur le côté d'un même angle de toutes les autres clés et un prélèvement rapide et confortable devient possible. Un serrage dans l'étui empêche les clés de tomber que l'étui soit fermé ou ouvert. Par ailleurs, il est facile et rapide de retrouver les clés mâles colorées, même dans le noir avec lumière UV grâce au vernis fluorescent. Le temps de recherche de clés mâles perdues ainsi que le risque d'oubli d'outils dans la machine lors de la maintenance d'installations sont ainsi réduits. Grâce à la fonction de maintien MagicRing® avec bague à ressorts en acier inoxydable, les clés mâles retiennent parfaitement toutes les vis à six pans normalisées sans aimant et dans n'importe quelle position. Le six pans à tête sphérique permet le vissage sans effort sous un angle allant jusqu'à 25°. Le jeu de clés mâles contient neuf clés mâles à six pans dans les tailles courantes.

Composition:

  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, lumineux en couleur 1.5 mm (41894)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, lumineux en couleur 2.0 mm (41895)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, lumineux en couleur 2.5 mm (41896)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, lumineux en couleur 3.0 mm (41897)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, lumineux en couleur 4.0 mm (41898)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, lumineux en couleur 5.0 mm (41899)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, lumineux en couleur 6.0 mm (41900)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, lumineux en couleur 8.0 mm (41901)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, lumineux en couleur 10.0 mm (41902)
  • 1x Etui ErgoStar

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41483
43849
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blister

40.31 €

1 5 jours Non

41.45 €

1 5 jours Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article VDE Non Article ESD Non avec batterie Non

Assistance technique