Référence pièce:
références possibles.Facilite votre travail: La tête sphérique facilite l'accès aux vis et de travailler avec un angle allant jusqu'à 25°.
Augmente votre efficacité: Il est facile et rapide de retrouver les clés mâles colorées. Par ailleurs, grâce au vernis lumineux, elles sont faciles à trouver même dans le noir avec la lampe de poche à lumière UV Wiha. Le temps de recherche de clés mâles perdues ainsi que le risque d'endommager la machine à cause de l'oubli d'outils dans celle-ci lors de la maintenance d'installations est ainsi réduit. Le six pans à tête sphérique de la clé mâle permet un vissage sans effort sous un angle allant jusqu'à 25°.
Augmente votre efficacité: Permet une sélection rapide de la clé adéquate grâce au code couleur.
Application: Convient pour le vissage de toutes les vis six pans ainsi que pour l'extraction de vis normalisées enfoncées ainsi que pour l'introduction et le vissage dans des trous borgnes horizontaux, inclinés ou profonds.
Qui ne connaît pas cela ? Pour de nombreux étuis pour clés mâles, il est compliqué de prélever des clés individuelles ou de les remettre dans l'étui. Cependant, à présent, le Wiha ErgoStar y met fin, car il résout ce problème de manière géniale. La rotation d'une seule clé mâle dans l'étui entraîne la rotation sur le côté d'un même angle de toutes les autres clés et un prélèvement rapide et confortable devient possible. Un serrage dans l’étui veille à ce que les clés ne puissent pas de tomber tant lorsque l'étui est fermé que lorsqu’il est ouvert. Par ailleurs, il est facile et rapide de retrouver les clés mâles colorées, également dans le noir avec lumière UV grâce au vernis fluorescent. Le temps de recherche de clés mâles perdues ainsi que le risque d'oubli d'outils dans la machine lors de la maintenance d'installations sont ainsi réduits. Grâce à la fonction de maintien MagicRing® avec bague en acier à ressort en acier inoxydable, les clés mâles retiennent parfaitement toutes les vis à six pans normalisées sans aimant et dans n'importe quelle position. Le six pans à tête sphérique permet le vissage sans effort sous un angle allant jusqu'à 25°. Le jeu de clés mâles contient neuf clés mâles à six pans dans les tailles courantes.
Fabriqué selon ISO 2936L.
Composition: