Wiha Jeu de clés mâles en étui ErgoStar Six pans à tête sphérique MagicRing®, 13 pcs, chromées mat, en pouces

Wiha Jeu de clés mâles en étui ErgoStar Six pans à tête sphérique MagicRing®, 13 pcs, chromées mat, en pouces

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Facilite l'utilisation: Toujours la bonne clé au bon endroit.

Application: Pour visser et dévisser des vis en pouces dans les endroits difficile d'accès.

En plus: La tête sphérique permet à l'utilisateur de travailler des angles allant jusqu'à 25°.

En plus: L'étui ErgoStar à faible encombrement permet le prélèvement mécanique simple de chaque clé sans déplacer les autres.

En plus: MagicRing® fabriqué à partir du métal à ressort pour maintenir toutes les vis standards à divers angles (disponible à partir de 1/8").

Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, chromé mat.

Fabriqué selon ASME B18.3.

Composition:

  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, exécution en pouces chromée mate 0,05" (29471)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, exécution en pouces chromée mate 1/16" (29472)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, exécution en pouces chromée mate 5/64" (29474)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, exécution en pouces chromée mate 3/32" (29473)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, exécution en pouces chromée mate 7/64" (29475)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique MagicRing®, en pouces chromée mate 1/8" (24302)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique MagicRing®, en pouces chromée mate 9/64" (24304)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique MagicRing®, en pouces chromée mate 5/32" (24303)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique MagicRing®, en pouces chromée mate 3/16" (24305)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique MagicRing®, en pouces chromée mate 7/32" (24306)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique MagicRing®, en pouces chromée mate 1/4" (24307)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique MagicRing®, en pouces chromée mate 5/16" (24308)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique MagicRing®, en pouces chromée mate 3/8" (24341)
  • 1x Etui ErgoStar

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
36521
43852
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blister

47.37 €

1 5 jours Non

48.52 €

1 5 jours Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article VDE Non Article ESD Non avec batterie Non

Assistance technique