Wiha Jeu de clés mâles en étui ProStar Six pans à tête sphérique, 13 pcs, oxydé noir, en pouces

Wiha Jeu de clés mâles en étui ProStar Six pans à tête sphérique, 13 pcs, oxydé noir, en pouces

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Spécialement pour les vis en pouces difficiles d'accès.

En plus: Le ProStar apporte un gain de place et permet de sortir chaque clé sans bouger les autres.

Lame: Acier spécial au chrome-vanadium, trempé à cœur, bruni.

Fabriqué selon ASME B18.3.

Composition:

  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, en pouces, oxydé noir 1.3 mm 0,05" (01422)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, en pouces, oxydé noir 1.6 mm 1/16" (01423)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, en pouces, oxydé noir 2.0 mm 5/64" (01431)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, en pouces, oxydé noir 2.4 mm 3/32" (01427)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, en pouces, oxydé noir 2.8 mm 7/64" (01433)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, en pouces, oxydé noir 3.2 mm 1/8" (01425)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, en pouces, oxydé noir 3.6 mm 9/64" (01434)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, en pouces, oxydé noir 4.0 mm 5/32" (01430)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, en pouces, oxydé noir 4.8 mm 3/16" (01426)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, en pouces, oxydé noir 5.6 mm 7/32" (01432)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, en pouces, oxydé noir 6.4 mm 1/4" (01424)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, en pouces, oxydé noir 7.9 mm 5/16" (01429)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, en pouces, oxydé noir 9.5 mm 3/8" (01428)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, oxydé noir 1.3 mm (01391)
  • 1x étui ProStar

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24189
24851
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blister

30.27 €

1 5 jours Non

31.52 €

1 5 jours Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article VDE Non Article ESD Non avec batterie Non

Assistance technique