Wiha Jeu de clés mâles en étui ProStar Six pans à tête sphérique 9 pcs, chromées mat

Wiha Jeu de clés mâles en étui ProStar Six pans à tête sphérique 9 pcs, chromées mat

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Facilite votre travail: La tête sphérique facilite l'accès aux vis et permet de travailler avec un angle allant jusqu'à 25°.

Facilite l'utilisation: L'étui coulisse pour une ouverture à une main, un prélèvement simple et rapide des clés.

Réduit vos coûts: Durée de vie prolongée grâce au chromage haute qualité appliqué sur la clé qui protège contre la corrosion.

Application: Spécialement pour les vis difficiles d'accès.

En plus: La tête sphérique permet à l'utilisateur de travailler des angles allant jusqu'à 25°.

En plus: Le ProStar apporte un gain de place et permet de sortir chaque clé sans bouger les autres.

Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, chromé mat.

Fabriqué selon ISO 2936L.

Composition:

  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 1.5 mm (01392)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 2.0 mm (01393)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 2.5 mm (01395)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 3.0 mm (01396)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 4.0 mm (01398)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 5.0 mm (01400)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 6.0 mm (01402)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 8.0 mm (01404)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 10.0 mm (01406)
  • 1x étui ProStar

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07185
07192
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blister

23.85 €

1 5 jours Non

25.01 €

1 5 jours Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article VDE Non Article ESD Non avec batterie Non

Assistance technique