Wiha Clé mâle avec manche en T ComfortGrip Six pans MagicRing® avec lame latérale, chromée mat

Wiha Clé mâle avec manche en T ComfortGrip Six pans MagicRing® avec lame latérale, chromée mat

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Permet une transmission sans fatigue de couples élevés ainsi qu'un desserrage et serrage sans effort de vis rouillées, grippées et serrées à bloc.

Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, chromé mat.

La clé mâle Wiha à manche en T ComfortGrip avec lame latérale est l'outil idéal pour transférer confortablement des couples élevés. Grâce à la conception ergonomique du manche avec zones molles incorporées, le manche en T tombe agréablement dans la main. Moins de surfaces de pression et une moindre sollicitation musculaire font un plaisir du travail avec cet outil. La lame latérale intégrée résiste aux sollicitations les plus sévères grâce à la lame continue et permet de serrer et desserrer sans effort des assemblages vissés qui sont rouillés, grippés ou particulièrement serrés. Avec l'appui de la main libre sur le manche, on obtient une stabilisation supplémentaire qui empêche un glissement soudain de la lame hors de la tête de vis et ménage ainsi la vis et la lame. Le MagicRing® en acier à ressorts (à partir de la taille 3 mm) retient en toute position toutes les vis à six pans normalisées, indépendamment du matériau de la vis.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
45440
45441
45442
45443
45444
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Entraînement latéral, poignée en T
(mm)
Hexagone interne
(mm)
Poids technique
(g)
Longueur Lame à poignée en T Largeur manche (Manche en T) Diamètre du manche

6.24 €

1 5 jours 13333.85100 mm8026 mm

6.99 €

1 5 jours 13446.5150 mm8026 mm

7.63 €

1 5 jours 17581.5150 mm10032 mm

8.35 €

1 5 jours 17697.5150 mm10032 mm

10.56 €

1 5 jours 178159200 mm10032 mm

Loading...

  1. 1

Assistance technique